BN 120L-10Z/V 2,0M
品番:101210880

製品詳細
- フロント面動作
- バイアスマグネット付き
- 非接触式
- 長寿命
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
- 設計 Ø 10,7 mm
- 中央取り付け
- プル・ワイヤー・ケーブル付
注文データ
注記 (配信容量)Phased-out product
製品タイプの説明BN 120L-10Z/V 2,0M
部品番号(注文番号)101210880
EAN(欧州部品番号)4030661388472
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量56g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
バイアス磁石 Yes
NO接点の数1
機械的データ
作動範囲前面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小10,000,000操作
作動速度, 最大18m/s
取り付け中央にネジ付きフランジM12 x 1
ナットの締付トルク、最大0.9Nm
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBE 20 S = 6 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 55 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続既配線ケーブル
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.25mm²
ワイヤー断面積23AWG
ケーブルマントルの材質PVC
ケーブルタイプLiYY
機械的データ - 寸法
センサーの直径10.7mm
二面幅17黒
センサー長102mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大200VAC
開閉電圧、最大200VDC
スイッチング電流, 最大1A
開閉容量、最大30W
開閉容量、最大30VA
スイッチ原理リード接点、非接触原理
スイッチ素子NO接点
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
推奨 (アクチュエータ、エレベーター用スイッチ)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 13:30