BN 20-02Z
品番:101057005

製品詳細
- 2 リード接点
- 非接触式
- 長寿命
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- アルミニウム製ケース
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
- ネジ端子式
- 耐振動性
注文データ
製品タイプの説明BN 20-02Z
部品番号(注文番号)101057005
EAN(欧州部品番号)4030661022864
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理磁気装置
ハウジング形状長方形の
筐体材質アルミニウム
作動範囲金属フィルム
総重量325g
一般データ - 仕様
バイアス磁石 Yes
NC接点の数2
機械的データ
作動範囲側面
動作エレメントソレノイド
ケーブルグランドの位置left and right
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
作動速度, 最大18m/s
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 45 mm depending on version and actuating magnet
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
機械的データ - 寸法
センサー長47mm
センサーの幅104mm
センサーの高さ52mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +90 °C
耐振動50 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
スイッチング電流, 最大3A
開閉容量、最大120W
開閉容量、最大120VA
スイッチ原理リード接点、非接触原理
バウンス時間、最小0.3ms
バウンス時間、最大0.6ms
最大スイッチング周波数1,080,000/h
スイッチ素子NC接点
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/08 22:54