BN 20-2RZ-ST-2628
品番:101195530

製品詳細
- コネクターM12, 5芯
- 非接触式
- 長寿命
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- アルミニウム製ケース
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
- ネジ端子式
- 耐振動性
注文データ
製品タイプの説明BN 20-2RZ-ST-2628
部品番号(注文番号)101195530
EAN(欧州部品番号)4030661361437
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理磁気装置
ハウジング形状長方形の
筐体材質アルミニウム
作動範囲金属フィルム
総重量292g
一般データ - 仕様
バイアス磁石 Yes
スナップイン接点の数2
機械的データ
作動範囲側面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
作動速度, 最大18m/s
Mechanical data - Switching distances
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 50 mm depending on version and actuating magnet
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
接続M12コネクタ、 5極, Aコード化
機械的データ - 寸法
センサー長47mm
センサーの幅104mm
センサーの高さ52mm
環境条件
使用周囲温度-25 ... +90 °C
耐振動50 g、正弦波振動で
電気的データ
スイッチング電流, 最大3A
開閉容量、最大120W
開閉容量、最大120VA
スイッチ原理ラッチング
最大スイッチング周波数1,080,000/h
ピン配列
ピン 1Bistable contact 1
ピン 2Bistable contact 1
ピン 3GND
ピン 4Bistable contact 2
ピン 5Bistable contact 2
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/27 07:37