BN 31-RZ-2730 4,0M | Schmersal - The DNA of Safety
More
BN 31/310
BN 31-RZ-2730 4,0M
BN 31-RZ-2730 4,0M
品番:
103045617
製品詳細
非接触式
サイドオンタイプ
平面設計
スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
88 mm x 25 mm x 13 mm
熱可塑性樹脂性ケース
動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
2 リード接点
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号