BN 310-RZ 3,5M
品番:101155136

製品詳細
- 非接触式
- サイドオンタイプ
- 平面設計
- スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
- 2 リード接点
注文データ
製品タイプの説明BN 310-RZ 3,5M
部品番号(注文番号)101155136
EAN(欧州部品番号)4030661175454
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書cULus
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状長方形の
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
作動範囲樹脂
総重量182g
一般データ - 仕様
ラッチングYes
エレベーターに最適Yes
スナップイン接点の数1
機械的データ
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
作動速度, 最大18m/s
取り付け取り付けスロットを備えたハウジング
Mechanical data - Switching distances
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ3.5m
接続既配線ケーブル
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.75mm²
ワイヤー断面積18AWG
ケーブルマントルの材質PVC
ケーブルタイプH03VV-F
機械的データ - 寸法
センサー長13mm
センサーの幅88mm
センサーの高さ25mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
開閉電圧、最大250VDC
スイッチング電流, 最大3A
開閉容量、最大120W
開閉容量、最大120VA
スイッチ原理ラッチング
バウンス時間、最小0.3ms
バウンス時間、最大0.6ms
最大スイッチング時間クローズ(NO)1.5ms
最大スイッチング時間 オープン(NC)1.5ms
最小スイッチング時間クローズ(NO)0.3ms
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/24 20:53