BN 32-01
品番:101057229

製品詳細
- 平面プラグイン・コネクター と 1 シールド・ワッシャー
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は55mmまで
注文データ
製品タイプの説明BN 32-01
部品番号(注文番号)101057229
EAN(欧州部品番号)4030661025148
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状ブロック型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
作動範囲樹脂
総重量58g
注記Integrated shielding plate (bottom)
一般データ - 仕様
NC接点の数1
機械的データ
作動範囲前面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
作動速度, 最大18m/s
取り付け後部に2本のネジ付きボルト M4
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 40 mm depending on version and actuating magnet
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
接続タブ端子 4.8 mm
機械的データ - 寸法
センサー長24mm
センサーの幅85mm
センサーの高さ26mm
環境条件
保護等級IPIP00
使用周囲温度-25 ... +90 °C
耐振動15 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
スイッチング電流, 最大3A
開閉容量、最大120W
開閉容量、最大120VA
スイッチ原理リード接点、非接触原理
バウンス時間、最小0.3ms
バウンス時間、最大0.6ms
開閉頻度、最大300Hz
最大スイッチング周波数1,080,000/h
最大スイッチング時間クローズ(NO)1.5ms
最大スイッチング時間 オープン(NC)0.5ms
スイッチ素子NC接点
最小スイッチング時間クローズ(NO)0.3ms
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/10 13:37