BN 32-11R
品番:101057243

製品詳細
- 平面プラグイン・コネクター と 1 シールド・ワッシャー
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は55mmまで
注文データ
製品タイプの説明BN 32-11R
部品番号(注文番号)101057243
EAN(欧州部品番号)4030661025520
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状ブロック型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
作動範囲樹脂
総重量59g
注記Integrated shielding plate (bottom)
一般データ - 仕様
ラッチングYes
機械的データ
作動範囲前面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
アクチュエータ方向Lengthwise
作動速度, 最大18m/s
取り付け後部に2本のネジ付きボルト M4
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 55 mm depending on version and actuating magnet
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
接続タブ端子 4.8 mm
機械的データ - 寸法
センサー長24mm
センサーの幅85mm
センサーの高さ26mm
環境条件
保護等級IPIP00
使用周囲温度-25 ... +90 °C
耐振動15 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大220VAC
開閉電圧、最大150VDC
スイッチング電流, 最大1A
開閉容量、最大60W
開閉容量、最大60VA
スイッチ原理ラッチング
バウンス時間、最小0.3ms
バウンス時間、最大0.6ms
開閉頻度、最大200Hz
最大スイッチング周波数720,000/h
最大スイッチング時間クローズ(NO)1.5ms
最大スイッチング時間 オープン(NC)0.5ms
スイッチ素子changeover contact (NO/NC)
最小スイッチング時間クローズ(NO)0.3ms
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/01 12:10