BN 32-R-1239 | Schmersal - The DNA of Safety
More
BN 32
BN 32-R-1239
BN 32-R-1239
品番:
101057234
製品詳細
平面プラグイン・コネクター 4,8 mm と 2 シールド・ワッシャー
非接触式
1 リード接点
長寿命
スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
85 mm x 26 mm x 24 mm
熱可塑性樹脂性ケース
動作マグネットと仕様により、動作距離は55mmまで
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ