BN 32
BN 32-R-1279-2 3,0M
BN 32-R-1279-2 3,0M
品番:
101093008
製品詳細
ケーブル出力 左 と 2 シールド・ワッシャー
非接触式
1 リード接点
長寿命
スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
85 mm x 26 mm x 24 mm
熱可塑性樹脂性ケース
動作マグネットと仕様により、動作距離は55mmまで
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
BN 32-R-1279-2 3,0M | Schmersal - The DNA of Safety