BN 325-R-1239
品番:101147090

製品詳細
- 平面プラグイン・コネクター 4,8 mm と 2 シールド・ワッシャー
- フロント面動作
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明BN 325-R-1239
部品番号(注文番号)101147090
EAN(欧州部品番号)4030661141282
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状ブロック型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量45g
注記Integrated shielding plate (top and bottom)
一般データ - 仕様
ラッチングYes
エレベーターに最適Yes
スナップイン接点の数1
機械的データ
作動範囲前面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
アクチュエータ方向Lengthwise
作動速度, 最大18m/s
取り付け後部に2本のネジ付きボルト M4
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 55 mm depending on version and actuating magnet
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
接続タブ端子 4.8 mm
機械的データ - 寸法
センサー長24mm
センサーの幅85mm
センサーの高さ26mm
環境条件
保護等級IPIP00
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃50 g / 11 ms
耐振動30 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
スイッチング電流, 最大3A
開閉容量、最大120VA
スイッチ原理ラッチング
バウンス時間、最小0.3ms
バウンス時間、最大0.6ms
開閉頻度、最大300Hz
最大スイッチング周波数1,080,000/h
最大スイッチング時間クローズ(NO)1.5ms
最大スイッチング時間 オープン(NC)0.5ms
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
推奨 (アクチュエータ、エレベーター用スイッチ)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/01 13:01