BN 325
BN 325-R-1279-2 5,0M
BN 325-R-1279-2 5,0M
品番:
101147102
製品詳細
ケーブル出力 右 と 2 シールド・ワッシャー
フロント面動作
非接触式
1 リード接点
長寿命
スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
85 mm x 26 mm x 24 mm
熱可塑性樹脂性ケース
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号