BN 325
BN 325-RG-1279/2704 5,0M
BN 325-RG-1279/2704 5,0M
品番:
101210789
製品詳細
ケーブル出力 左 と 2 シールド・ワッシャー
フロント面動作
非接触式
1 リード接点
長寿命
スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
85 mm x 26 mm x 24 mm
熱可塑性樹脂性ケース
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号