BN 65-RZ/V-2040
品番:101161575

製品詳細
- フロント面動作
- バイアスマグネット付き
- 非接触式
- 長寿命
- スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
- 設計 Ø 13 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
- 中央取り付け
- フロント・サイドの動作が可能
注文データ
製品タイプの説明BN 65-RZ/V-2040
部品番号(注文番号)101161575
EAN(欧州部品番号)4030661195674
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書cULus
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状シリンダ型、ストレート
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量30g
一般データ - 仕様
ラッチングYes
エレベーターに最適Yes
バイアス磁石 Yes
スナップイン接点の数1
機械的データ
作動範囲前面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
作動速度, 最大18m/s
取り付け中央にネジ付きフランジ
ナットの締付トルク、最大3Nm
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 45 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
接続RSF3プラグコネクタ
機械的データ - 寸法
センサーの直径13mm
二面幅22黒
センサー長103mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃15 g、正弦波振動で
耐振動15 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大230VAC
開閉電圧、最大230VDC
スイッチング電流, 最大1A
開閉容量、最大60W
スイッチ原理ラッチング
バウンス時間、最小0.3ms
バウンス時間、最大3ms
開閉頻度、最大300Hz
最大スイッチング周波数720,000/h
最大スイッチング時間クローズ(NO)1.5ms
最大スイッチング時間 オープン(NC)0.5ms
最小スイッチング時間クローズ(NO)0.3ms
バウンス期間、通常0.6ms
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
推奨 (アクチュエータ、エレベーター用スイッチ)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
注記 (一般)The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/06 02:40