BN 65
BN 65-RZ/V 3,0M
BN 65-RZ/V 3,0M
品番:
101088309
製品詳細
プル・ワイヤー・ケーブル付
フロント面動作
バイアスマグネット付き
非接触式
長寿命
スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
設計 Ø 13 mm
熱可塑性樹脂性ケース
動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
中央取り付け
フロント・サイドの動作が可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
BN 65-RZ/V 3,0M | Schmersal - The DNA of Safety