BN 75-11Z-1391 3,0M
品番:101102172

製品詳細
- 付 接続ケーブル
- 保護構造 IP67
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- フロート・ソレノイド・スイッチ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- M12コネクタ接続・接続ケーブル付で納品可能
注文データ
製品タイプの説明BN 75-11Z-1391 3,0M
部品番号(注文番号)101102172
EAN(欧州部品番号)4030661009025
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状特殊構造
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
作動範囲樹脂
総重量250g
一般データ - 仕様
交換機の数1
機械的データ
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn47mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
ヒステリシス (切替距離), 最大3mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ3m
接続既配線ケーブル
ケーブルワイヤーの数3
ワイヤー断面積0.75mm²
ワイヤー断面積20AWG
ケーブルマントルの材質PVC
ケーブルタイプH03VV-F
機械的データ - 寸法
センサー長55mm
センサーの幅80mm
センサーの高さ99.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +75 °C
電気的データ
開閉電圧、最大220VAC
スイッチング電流, 最大1A
開閉容量、最大60W
開閉容量、最大60VA
スイッチ原理リード接点、非接触原理
バウンス時間、最小0.2ms
バウンス時間、最大0.5ms
スイッチ素子changeover contact (NO/NC)
Note
注記 (一般)The switching function is reversed accordingly, if the floater in a changeover contact element is turned upside-down. The operating points listed, apply for water.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/28 00:20