BN 80
BN 80-10Z-2122-1
BN 80-10Z-2122-1
品番:
101144672
製品詳細
バイアスマグネットなし
非接触式
1 リード接点
長寿命
平面設計
動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
44 mm x 13 mm x 9 mm
熱可塑性樹脂性ケース
ハンドルに動作面の表示
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
BN 80-10Z-2122-1 | Schmersal - The DNA of Safety