BN 80-10Z 5,0M
品番:101055848

製品詳細
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- 平面設計
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ハンドルに動作面の表示
注文データ
製品タイプの説明BN 80-10Z 5,0M
部品番号(注文番号)101055848
EAN(欧州部品番号)4030661010069
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状ブロック型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
作動範囲樹脂
総重量105g
一般データ - 仕様
バイアス磁石 Yes
NO接点の数1
機械的データ
作動範囲側面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn0 mm … 32 mm2 x BP 10 = 12 … 20 mm2 x BP 15 = 12 … 22 mm2 x BP 34 = 12 … 26 mmBP 8 = 3 … 8 mmBP 10 = 6 … 12 mmBP 11 = 22 … 28 mmBP 12 = 24 … 32 mmBP 15 = 8 … 14 mmBP 20 = 12 … 24 mmBP 31 = 12 … 24 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 32 mm depending on version and actuating magnet
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ5m
接続既配線ケーブル
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.25mm²
ワイヤー断面積23AWG
ケーブルマントルの材質PVC
ケーブルタイプLiYY
機械的データ - 寸法
センサー長9mm
センサーの幅44mm
センサーの高さ13mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐衝撃15 g、正弦波振動で
耐振動15 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
開閉電圧、最大250VDC
スイッチング電流, 最大0.5A
開閉容量、最大8W
開閉容量、最大10VA
スイッチ原理リード接点、非接触原理
バウンス時間、最大0.5ms
最大スイッチング時間クローズ(NO)2ms
最大スイッチング時間 オープン(NC)0.07ms
スイッチ素子NO接点
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/23 23:56