BN 80-RZ
品番:101139647

製品詳細
- ラッチ付
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- 平面設計
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ハンドルに動作面の表示
注文データ
製品タイプの説明BN 80-RZ
部品番号(注文番号)101139647
EAN(欧州部品番号)4030661282176
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状ブロック型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
作動範囲樹脂
総重量24g
一般データ - 仕様
ラッチングYes
バイアス磁石 Yes
スナップイン接点の数1
機械的データ
作動範囲側面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn0 mm … 60 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 10S = 12 … 36 mm2 x BP 15S = 13 … 38 mm2 x BP 34S = 22 … 60 mmBP 6S = 4 … 18 mmBP 7S = 6 … 22 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 10S = 10 … 30 mmBP 11S = 10 ... 30 mmBP 12S = 10 ... 34 mmBP 15S = 12 … 30 mmBP 20S = 10 ... 38 mmBP 31S = 12 ... 40 mmBP 34S = 20 … 50 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 60 mm depending on version and actuating magnet
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
接続既配線ケーブル
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.25mm²
ワイヤー断面積23AWG
ケーブルマントルの材質PVC
ケーブルタイプLiYY
機械的データ - 寸法
センサー長9mm
センサーの幅44mm
センサーの高さ13mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐衝撃15 g、正弦波振動で
耐振動15 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大200VAC
開閉電圧、最大200VDC
スイッチング電流, 最大1.5A
開閉容量、最大30W
開閉容量、最大30VA
スイッチ原理ラッチング
バウンス時間、最大0.5ms
最大スイッチング時間クローズ(NO)2ms
最大スイッチング時間 オープン(NC)0.07ms
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2x BP 15 S2x BP 34 SBP 6 SBP 7 SBP 10BP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/12 10:55