BN 85-5. 24-60VDC
品番:101110853

製品詳細
- リード接点はさみ可、前面取り付け
- 非接触式
- 長寿命
- LED表示灯
- コネクター接続
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明BN 85-5. 24-60VDC
部品番号(注文番号)101110853
EAN(欧州部品番号)4030661050041
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状長方形の
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量136g
一般データ - 仕様
ラッチングYes
エレベーターに最適Yes
一体型システム診断、状態 Yes
スナップイン接点の数、最大5
スナップイン接点の数、最小1
機械的データ
作動パネル前面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
取り付け取り付けスロットを備えたハウジング
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn1 mm ~ 14 mm
注記 (動作距離 Sn)The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interfere
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
機械的データ - 電気機械式
接続コネクター, 10芯
機械的データ - 寸法
センサー長140mm
センサーの幅65mm
センサーの高さ20mm
環境条件
保護等級IPIP30
使用周囲温度-10 ... +75 °C
耐衝撃60 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最小12VDC
開閉電圧、最大60VDC
スイッチング電流, 最大1A
開閉容量、最大30W
スイッチエレメント双安定接点
注記 (スイッチエレメント)without plug-in reed contact insert
スイッチ原理リード接点、非接触原理
状態表示
表示された操作状況LED lights up when the switch is open
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BP 7
推奨 (アクチュエータ、エレベーター用スイッチ)BP 7
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/27 18:13