BNS 16
BNS 16-12ZR-ST1
BNS 16-12ZR-ST1
品番:
101214058
製品詳細
コネクタ M12, 8芯
熱可塑性樹脂性ケース
食品分野用
カバー内取り付け可能
52 mm x 90 mm x 39 mm
長寿命
機械的磨耗なし
横方向の位置ズレ防止
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
BNS 16-12ZR-ST1 | Schmersal - The DNA of Safety