BNS 16 ST2-AS V
品番:101178187

製品詳細
- 取り付けコネクタ M12, 右, 4芯
- セーフティセンサ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 機械的磨耗なし
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- 内蔵ASインターフェース
- カバー内取り付け可能
- 長寿命
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- ASインターフェースLED・状況表示
注文データ
製品タイプの説明BNS 16 ST2-AS V
部品番号(注文番号)101178187
EAN(欧州部品番号)4030661310060
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-44-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書ASi-SaWcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
作動原理磁気装置
取り付け条件(機械式)適切な横幅の
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大100ms
総重量142g
一般データ - 仕様
コード化Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値7.42 x 10⁻⁹/h
注記 (PFH)up to max. 500,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
作動範囲前面
動作エレメントソレノイド
動作方向Head-on to the active surface
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao8mm
安定動作距離 "OFF" Sar18mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
注意(繰り返し精度R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Right
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長38.5mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ90mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧18 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-0.B.F.E
AS-I、IOコード0x0
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0 ~ P3No function
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) LED yellow: Channel 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED green/red (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected(3) LED yellow: Channel 2 / AS-i SaW Bit 2.3
ピン配列
ピン 1AS-i +
ピン 2n.c.
ピン 3AS-Interface -
ピン 4n.c.
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BPS 16
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/25 16:21