スペーサー BNS 250 スペーサー
品番:101131223

製品詳細
- セーフティ磁気センサとアクチュエータの強磁性素材への取り付け用
- 食品分野用
注文データ
製品タイプの説明スペーサー BNS 250 スペーサー
部品番号(注文番号)101131223
EAN(欧州部品番号)4030661052465
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量7g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/16 23:59