BNS 260
BNS 260-11/01ZG-L 2,0M
BNS 260-11/01ZG-L 2,0M
品番:
101191002
製品詳細
接続ケーブル
熱可塑性樹脂性ケース
小型
カバー内取り付け可能
26 mm x 36 mm x 13 mm
長寿命
機械的磨耗なし
横方向の位置ズレ防止
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
BNS 260-11/01ZG-L 2,0M | Schmersal - The DNA of Safety