BNS 260 AS-R
品番:101186153

製品詳細
- 2 m 接続ケーブル, 2芯
- セーフティセンサ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 機械的磨耗なし
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- 内蔵ASインターフェース
- カバー内取り付け可能
- 長寿命
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- ASインターフェースLED・状況表示
注文データ
製品タイプの説明BNS 260 AS-R
部品番号(注文番号)101186153
EAN(欧州部品番号)4030661333625
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-44-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書ASi-SaWcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
作動原理磁気装置
取り付け条件(機械式)適切な横幅の
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大100ms
総重量76g
一般データ - 仕様
コード化Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値6.21 x 10⁻⁹/h
注記 (PFH)up to max. 500,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
動作エレメントソレノイド
ドアヒンジRight
動作方向Head-on to the active surface
Mechanical data - Switching distances
注記 (動作距離 Sn)Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the t
安定動作距離 "ON" Sao5mm
安定動作距離 "OFF" Sar15mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
注意(繰り返し精度R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続接続ケーブル 2芯
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.23mm²
ワイヤー断面積23AWG
ケーブルマントルの材質PVC
ケーブルタイプLSYY
機械的データ - 寸法
センサー長13mm
センサーの高さ26mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧18 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-0.B.F.E
AS-I、IOコード0x0
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0 ~ P3No function
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) LED green: Supply voltage(2) red LED: AS-i communication error / Slave address = 0
ピン配列
ピン 1Brown (AS interface +)
ピン 2n.c.
ピン 3Blue (AS interface −)
ピン 4n.c.
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BPS 260-1BPS 260-2
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/30 10:03