BNS 260 AS
BNS 260 STW-AS-R
BNS 260 STW-AS-R
品番:
101186157
製品詳細
2 m 接続ケーブル コネクター付 M12, アングル, 4芯
セーフティセンサ
熱可塑性樹脂性ケース
機械的磨耗なし
36 mm x 26 mm x 13 mm
内蔵ASインターフェース
カバー内取り付け可能
長寿命
横方向の位置ズレ防止
汚れに強い
ASインターフェースLED・状況表示
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
BNS 260 STW-AS-R | Schmersal - The DNA of Safety