BNS 30-01ZG-2230 グロメットなし
品番:101211515
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 食品分野用 BPS 303 SS
- 機械的磨耗なし
- Ø M30
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- 内蔵セーフティ・リレーユニット付
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明BNS 30-01ZG-2230 グロメットなし
部品番号(注文番号)101211515
EAN(欧州部品番号)4030661390321
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-44-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
規格BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理磁気装置
取り付け条件(機械式)適切な横幅の
筐体材質真鍮
ハウジング材質コーティング材ニッケルめっき
リスク持続時間、最大50ms
総重量210g
一般データ - 仕様
コード化Yes
一体型システム診断、状態 Yes
内蔵式セーフティリレーユニットYes
NC接点の数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
機械的データ
動作エレメントソレノイド
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao5mm
安定動作距離 "OFF" Sar15mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM30
センサー長78mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
スイッチング電流, 最大3A
開閉容量、最大750W
スイッチエレメント1 NC接点
準備時間、最大50ms
開閉頻度、最大5Hz
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Note
注記 (一般)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/07 12:29