BNS 33-02ZGST-2187 | Schmersal - The DNA of Safety
More
BNS 33
BNS 33-02ZGST-2187
BNS 33-02ZGST-2187
品番:
101173054
製品詳細
コネクターM8 x 1, 4芯
LED仕様
個別感知接点
熱可塑性樹脂性ケース
カバー内取り付け可能
横方向の位置ズレ防止
88 mm x 25 mm x 13 mm
長寿命
機械的磨耗なし
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号