BNS 33-11Z
品番:101107770

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 汚れに強い
注文データ
製品タイプの説明BNS 33-11Z
部品番号(注文番号)101107770
EAN(欧州部品番号)4030661024301
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-44-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書cULus
一般データ
規格BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理磁気装置
取り付け条件(機械式)不適切な
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量70g
一般データ - 仕様
コード化Yes
前提評価単位Yes
NC接点の数1
NO接点の数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点25,000,000操作
機械的データ
作動範囲側面
動作エレメントソレノイド
動作方向Head-on to the active surface
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao5mm8mm
安定動作距離 "OFF" Sar15mm18mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
注意(繰り返し精度R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
接続ケーブル
ワイヤー断面積0.25mm²
ワイヤー断面積23AWG
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサー長13mm
センサーの幅88mm
センサーの高さ25mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大100VAC
開閉電圧、最大100VDC
スイッチング電流, 最大0.4A
開閉容量、最大10W
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理リード接点、非接触原理
開閉頻度、最大5Hz
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BPS 33BPS 33-2326
推奨セーフティスイッチSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/09 19:16