BNS 33-11ZG-2237 | Schmersal - The DNA of Safety
More
BNS 33
BNS 33-11ZG-2237
BNS 33-11ZG-2237
品番:
101135576
製品詳細
ケーブル方向からの動作 可
LED仕様
スライド式扉に最適
熱可塑性樹脂性ケース
カバー内取り付け可能
横方向の位置ズレ防止
88 mm x 25 mm x 13 mm
長寿命
機械的磨耗なし
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号