BNS 33
BNS 33-12Z-2187 10,0M
BNS 33-12Z-2187 10,0M
品番:
101137886
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
カバー内取り付け可能
横方向の位置ズレ防止
88 mm x 25 mm x 13 mm
長寿命
機械的磨耗なし
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
BNS 33-12Z-2187 10,0M | Schmersal - The DNA of Safety