BNS 333-01YL-M20
品番:101169805

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 食品分野用 BPS 303
- 機械的磨耗なし
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- 接続部分
- 内蔵セーフティ・リレーユニット付
注文データ
製品タイプの説明BNS 333-01YL-M20
部品番号(注文番号)101169805
EAN(欧州部品番号)4030661296500
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-44-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
規格BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理磁気装置
取り付け条件(機械式)適切な横幅の
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
リスク持続時間、最大50ms
総重量150g
一般データ - 仕様
コード化Yes
一体型システム診断、状態 Yes
内蔵式セーフティリレーユニットYes
NC接点の数1
安全接点数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
作動範囲左側
動作エレメントソレノイド
動作方向Head-on to the active surface
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao4mm
安定動作距離 "OFF" Sar14mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小2 x 0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2 x 1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積15AWG
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ112mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
スイッチング電流, 最大5A
開閉容量、最大1,250W
スイッチエレメント1 NC接点
準備時間、最大50ms
開閉頻度、最大5Hz
状態表示
注記 (統合システム診断、状態)The LED is illuminated when the guard is closed.
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
推奨セーフティスイッチSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/19 06:59