BNS 333
BNS 333-01YU-M20
BNS 333-01YU-M20
品番:
101169807
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
熱可塑性樹脂性ケース
長寿命
食品分野用 BPS 303
機械的磨耗なし
40 mm x 112 mm x 40 mm
横方向の位置ズレ防止
汚れに強い
接続部分
内蔵セーフティ・リレーユニット付
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
BNS 333-01YU-M20 | Schmersal - The DNA of Safety