BNS 33S-12Z 20,0M | Schmersal - The DNA of Safety
More
BNS 33S
BNS 33S-12Z 20,0M
BNS 33S-12Z 20,0M
アーカイブ
品番:
103000611
製品詳細
ステンレス・ケース
食品産業向け接続ケーブル
カバー内取り付け可能
88 mm x 27 mm x 14,5 mm
長寿命
機械的磨耗なし
汚れに強い
横方向の位置ズレ防止
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号