BNS 36
BNS 36-02Z-ST-R
BNS 36-02Z-ST-R
品番:
101189905
製品詳細
コネクターM8, 4芯, ラッチ・ロック
熱可塑性樹脂性ケース
長寿命
機械的磨耗なし
88 mm x 25 mm x 13 mm
カバー内取り付け可能
横方向の位置ズレ防止
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
BNS 36-02Z-ST-R | Schmersal - The DNA of Safety