BNS 36-11/01Z-ST-L
品番:101193236

製品詳細
- コネクタ 8 mm, 6芯, ラッチ・ロック
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
注文データ
製品タイプの説明BNS 36-11/01Z-ST-L
部品番号(注文番号)101193236
EAN(欧州部品番号)4030661359922
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-44-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書cULus
一般データ
規格BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理磁気装置
取り付け条件(機械式)適切な横幅の
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量29g
一般データ - 仕様
コード化Yes
NC接点の数2
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点25,000,000操作
機械的データ
動作エレメントソレノイド
ドアヒンジLeft
動作方向Head-on to the active surface
Mechanical data - Switching distances
注記 (動作距離 Sn)Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the t
安定動作距離 "ON" Sao7mm
安定動作距離 "OFF" Sar17mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
機械的データ - 電気機械式
接続M8コネクター、6芯、ラッチインターロック
機械的データ - 寸法
センサー長13mm
センサーの幅88mm
センサーの高さ25mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大30VDC
スイッチング電流, 最大0.4A
開閉容量、最大10W
スイッチエレメント1 NO 接点, 2 NC 接点
開閉頻度、最大5Hz
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BPS 36-1BPS 36-2
推奨セーフティスイッチSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)The number in brackets indicate the PIN number of the connector.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/17 02:43