BNS 36
BNS 36-11ZG-R 10,0M
BNS 36-11ZG-R 10,0M
アーカイブ
品番:
101215484
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
長寿命
機械的磨耗なし
88 mm x 25 mm x 13 mm
カバー内取り付け可能
横方向の位置ズレ防止
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
BNS 36-11ZG-R 10,0M | Schmersal - The DNA of Safety