BNS 40S
BNS 40S-12ZG 5,0M
BNS 40S-12ZG 5,0M
品番:
103000648
製品詳細
LED仕様
ステンレス・ケース
食品産業向け接続ケーブル
カバー内取り付け可能
88 mm x 27 mm x 14,5 mm
長寿命
機械的磨耗なし
汚れに強い
横方向の位置ズレ防止
食品分野用
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
BNS 40S-12ZG 5,0M | Schmersal - The DNA of Safety