BNS-B20-12Z-H
品番:101186262

製品詳細
- 接続ケーブル
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触式セーフティスイッチ
- 扉「開」時に突出部なし
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- ドアハンドルとセーフティスイッチを一体化、追加ドア金具は不要
- 最新の左右対称デザイン
- 内蔵・コード化されたセーフティセンサによる無効化防止
- 人間工学上考慮された操作性
- ヒンジ・スライド式扉用
- アクチュエータの出っ張りが無い
- 容易な取り付け 付 4 ネジ
注文データ
製品タイプの説明BNS-B20-12Z-H
部品番号(注文番号)101186262
EAN(欧州部品番号)4030661326825
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-44-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書cULus
一般データ
規格BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理磁気装置
取り付け条件(機械式)適切な横幅の
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量120g
一般データ - 仕様
コード化Yes
NC接点の数2
NO接点の数1
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点25,000,000操作
機械的データ
動作エレメントソレノイド
ドアヒンジRight
ラッチ力100N
ドア荷重, スライド式ガード, 最大3kg
ドア荷重, ヒンジ式ガード, 最大5kg
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao0mm
安定動作距離 "OFF" Sar22mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
ケーブル引込口背面
接続ケーブル
ケーブルワイヤーの数6
ワイヤー断面積0.25mm²
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサー長43.3mm
センサーの幅119.5mm
センサーの高さ140mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大100VAC
開閉電圧、最大100VDC
スイッチング電流, 最大0.25A
開閉容量、最大3W
スイッチエレメント1 NO 接点, 2 NC 接点
開閉頻度、最大5Hz
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BNS-B20-B01
推奨セーフティスイッチSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
回路例
注記 (配線図)Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/20 16:20