BNS-B20-12ZG-H | Schmersal - The DNA of Safety
More
BNS B20
BNS-B20-12ZG-H
BNS-B20-12ZG-H
品番:
101184134
製品詳細
接続ケーブル
熱可塑性樹脂性ケース
非接触式セーフティスイッチ
扉「開」時に突出部なし
119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
ドアハンドルとセーフティスイッチを一体化、追加ドア金具は不要
最新の左右対称デザイン
内蔵・コード化されたセーフティセンサによる無効化防止
人間工学上考慮された操作性
ヒンジ・スライド式扉用
アクチュエータの出っ張りが無い
容易な取り付け 付 4 ネジ
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号