BNS-Y-02
品番:101194060

製品詳細
- セーフティ・センサBNSを共通のセーフティ・リレー・ユニット上で行うためにBNSの切断が可能
- 該当 BNS 33, BNS 36, BNS 260 (付 2 NC)
注文データ
製品タイプの説明BNS-Y-02
部品番号(注文番号)101194060
EAN(欧州部品番号)4030661358086
eCl@ss番号、バージョン12.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-44-01-06
ETIM番号、バージョン7.0EC002925
ETIM番号、バージョン6.0EC002925
一般データ
バージョンYアダプター
コネクター(電気)1 x オスコネクター, 4芯2 x メスコネクター, 4芯
総重量23g
機械的データ
機械的寿命、最小100サイクル
機械的データ - 寸法
長さ10mm
幅23.5mm
高さ31mm
ISOネジの直径M8
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)BNS 33BNS 36BNS 260
Note
注記 (一般)Any conventional 4-pole cable with M8 connector can be used as connecting cable.Only safety sensors with the same contact configuration can be connected in series. The types BNS-Y-11 and BNS-Y-02 are not allowed to be connected together in a mixed configuration.The adapter BNS-Y-02 is intended for safety sensors BNS with two normally closed contacts. With the BNS-Y-02, a series circuit is set up where the two normally closed contacts per sensor are connected in a two-channel series arrangement.The maximum length of the series wiring is 50 m.The sensor chain is extended by connecting further Y-adapters in the direction of the arrow. The last safety sensor is connected to the female connector on the extension as the termination.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/19 08:33