BNS-Y-11
品番:101194059

製品詳細
- セーフティ・センサBNSを共通のセーフティ・リレー・ユニット上で行うためにBNSの切断が可能
- 該当 BNS 33, BNS 36, BNS 260 (付 1 NC/1 NO)
注文データ
製品タイプの説明BNS-Y-11
部品番号(注文番号)101194059
EAN(欧州部品番号)4030661358178
eCl@ss番号、バージョン12.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-44-01-06
ETIM番号、バージョン7.0EC002925
ETIM番号、バージョン6.0EC002925
一般データ
バージョンYアダプター
コネクター(電気)1 x オスコネクター, 4芯2 x メスコネクター, 4芯
総重量22g
機械的データ
機械的寿命、最小100サイクル
機械的データ - 寸法
長さ10mm
幅23.5mm
高さ31mm
ISOネジの直径M8
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)BNS 33BNS 36BNS 260
Note
注記 (一般)Any conventional 4-pole cable with M8 connector can be used as connecting cable.Only safety sensors with the same contact configuration can be connected in series. The types BNS-Y-11 and BNS-Y-02 are not allowed to be connected together in a mixed configuration.The adapter BNS-Y-11 is intended for safety sensors BNS with normally closed and normally open contacts. With the BNS-Y-11, a series-parallel circuit is set up where the normally closed contacts on the safety sensors are connected in series and the normalThe maximum length of the series wiring is 50 m.The sensor chain is extended by connecting further Y-adapters in the direction of the arrow. The last safety sensor is connected to the female connector on the extension as the termination.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/26 22:49