BO
品番:101014460

製品詳細
- 最小動作半径400mm
- ストレート型アクチュエータ
注文データ
製品タイプの説明BO
部品番号(注文番号)101014460
EAN(欧州部品番号)4250116201594
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量52g
機械的データ
動作半径、最小400mm
アクチュエーターストレート
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 18:00