BOF/HIS.2
品番:101025451

製品詳細
- 最小動作半径400mm
- 可動式アクチュエータ
注文データ
製品タイプの説明BOF/HIS.2
部品番号(注文番号)101025451
EAN(欧州部品番号)4030661608365
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量104g
機械的データ
動作半径、最小400mm
アクチュエーター柔軟な
取り付け上
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/09 18:22