BP 11 S
品番:101057533

製品詳細
- Al-金属カバー
- S芯赤表示
- 鉄への取り付け可
注文データ
製品タイプの説明BP 11 S
部品番号(注文番号)101057533
EAN(欧州部品番号)4030661027210
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量41g
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ15mm
アクチュエーターの幅25mm
アクチュエーターの高さ40mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/02 23:43