BP 15
品番:101060163

製品詳細
- プラスティック製カバー
- N極は緑色で表示されています。
- S芯赤表示
- 鉄上に18mm距離で取り付け可
注文データ
製品タイプの説明BP 15
部品番号(注文番号)101060163
EAN(欧州部品番号)4030661521282
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量15g
機械的データ - 寸法
アクチュエータの直径22.5mm
アクチュエーターの幅12mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 09:39