BP 31 S
品番:101057521

製品詳細
- プラスティック製カバー
- S芯赤表示
- 鉄上に20mm距離で取り付け可
注文データ
製品タイプの説明BP 31 S
部品番号(注文番号)101057521
EAN(欧州部品番号)4030661027173
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量90g
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ24mm
アクチュエーターの幅48mm
アクチュエーターの高さ34mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/24 05:16