BP 310-2 N
品番:101182284

注文データ
製品タイプの説明BP 310-2 N
部品番号(注文番号)101182284
EAN(欧州部品番号)4030661317359
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
材質樹脂
総重量25g
機械的データ - 寸法
幅88mm
高さ25mm
深さ13mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/09 10:50