BP308
品番:-

製品詳細
- CiA-417に基づく分散型CANopenベースのコマンドシステム
- EN 81-20/50に基づく内蔵された安全回路
- COMインターフェース: CANopenエレベーター, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) 及びRS 232
注文データ
製品タイプの説明BP308
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-40-90
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-40-90
ETIM番号、バージョン7.0EC002584
ETIM番号、バージョン6.0EC002584
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 17:01