BPS 33-2326
品番:101148482

製品詳細
- 長い動作距離 Sao 8 mm
注文データ
製品タイプの説明BPS 33-2326
部品番号(注文番号)101148482
EAN(欧州部品番号)4030661147222
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
筐体材質樹脂
総重量30g
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ88mm
アクチュエーターの幅25mm
アクチュエーターの高さ13mm
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/07 22:47