BPS 33S
品番:101184326
アーカイブ

製品詳細
- ステンレス・ケース
注文データ
注記 (配信容量)Phased-out product
製品タイプの説明BPS 33S
部品番号(注文番号)101184326
EAN(欧州部品番号)4030661322223
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
筐体材質ステンレス鋼
総重量125g
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ88mm
アクチュエーターの幅27mm
アクチュエーターの高さ14.5mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/16 06:51